Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1289 - Mushroom knobs xternal thread
Bill of material
K1289.2506X10
BESTKIPP
Order No.
K1289.2506X10
MATERIAL
Material
steel
D
thread
M6 mm
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
14 mm
H
height
21 mm
L
Length
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0106 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319282
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.